KA BW08-L 3P-0300-PNP
cabo
N.º de identificação 301594
Cabos de conexão, Tamanho da conexão de encaixe: M8, Soquete angulado
- Tipo de comutação: PNP
- Conexão: M8
- Número de fios: 3
- Comprimento do cabo: 3 m
- Máx. atual: 3 A
Detalhes técnicos
| Lado do sensor de conexão | Soquete angulado |
|---|---|
| Sensor de rosca lateral | M8 |
| Conector angular, lado do sensor [°] | 90 |
| Lado do gabinete de controle do conector | fios de arame abertos |
| Gabinete de controle de ângulo lateral [°] | 0 |
| Comprimento do cabo [m] | 3.0 |
| Número de fios | 3.0 |
| Seção transversal do fio [mm²] | 0.25 |
| Peso [kg] | 0.12 |
| Corrente máxima por fio [A] | 3.0 |
| Máx. atual [A] | 3.0 |
| Versão PNP angular | sim |