LGR
Garra radial
Este produto é um produto clássico SCHUNK.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Garra angular universal de 180° com excelente relação custo-benefício
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Tipo de garra com função otimizada
para máxima rentabilidade - Interruptor SCHUNK do tipo de slot C compatível
para monitoramento de posição confiável de processo - Componentes funcionais anodizados ou endurecidos
Para uma longa vida útil - Buchas de centralização
para uma troca precisa e repetida de garras e dedos - Dimensões compactas
para minimizar os contornos de interferência
Opções e informações especiais
- Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura. - O monitoramento com um sensor SCHUNK MMS 22 ou RMS 22 não é possível. A utilização dos sensores recomendados MMS-P é obrigatória.