LMG
Garra de comida
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Garra com design fácil de limpar para manusear alimentos
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Carcaça de aço inoxidável polido
para limpeza completa e resistência à corrosão - Ângulo de abertura ajustável de 20° a 180°
para um campo versátil de aplicações - Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira
para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados - Peças mecânicas completamente seladas (IP69K)
para uso em condições extremas de trabalho - Sempre com dispositivo de segurança de força de preensão
para evitar a perda de alimentos após uma queda na pressão do ar
Opções e informações especiais
- A faixa de temperatura expandida de até 130 °C está disponível como um design específico para a aplicação.
- Versão A (com monitoramento)
O monitoramento do estado da garra da versão A não é uma opção, mas sim uma versão independente. Os sensores estão integrados na garra. Os sensores podem ser trocados somente na SCHUNK.