UWG 32
N.º de identificação 305101
- Ângulo de abertura: 8 °
- Momento de fechamento: 0.8 Nm
- Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Detalhes técnicos
| Ângulo de abertura por castanha [°] | 8.0 |
|---|---|
| Ângulo fechado por castanha até [°] | 2.0 |
| Momento de fechamento [Nm] | 0.8 |
| Peso [kg] | 0.058 |
| Peso recomendado da peça [kg] | 0.21 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 0.3 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.013 |
| Tempo de abertura [s] | 0.03 |
| Classe de proteção IP | 30 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 90.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.05 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 0.2 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 0.2 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 3.0 |
Notas gerais sobre a série
Momento de fechamento
é a soma aritmética do momento individual aplicado a cada castanha.
Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.
Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.
Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.
Princípio de funcionamento
cinemática guiada de dupla ação
Material da carcaça
Alumínio
Material da castanha base
Alumínio
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantia
24 meses
Escopo de fornecimento
Conexões giratórias, buchas de centralização, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante
Manutenção da força de preensão
sempre integrado por meio de molas, e também possível através da válvula de manutenção de pressão SDV-P