arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EMH-DP 080-B Ilustração semelhante

EMH-DP 080-B

N.º de identificação 1475116

Garras magnéticas EMH, Tamanho: DP 080, elétrico

  • Fonte de energia: 24 V
  • Área do ímã: 33.6 cm²
  • Circuito magnético: 9 A
  • Máx. temperatura ambiente: 50 °C
Força de retenção [N] 1140.0
Área do ímã [cm²] 33.6
Carga útil para a superfície magnética horizontal [kg] 19.0
Carga útil para a superfície do ímã vertical [kg] 7.5
Aumento da temperatura do módulo em caso de 5 ativações/minuto [°C] 20.0
Aumento da temperatura do módulo em caso de 15 ativações/minuto [°C] 50.0
Tempo de ativação [ms] 500.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 50.0
Peso [kg] 3.0
Classe de proteção IP 52
Voltagem nominal [V] 24.0
Tipo de tensão DC
Máx. potência atual [A] 9.0
Lógica de corrente nominal [A] 0.15
Eletrônica do controlador integrado
Comprimento X [mm] 80.0
Largura Y [mm] 66.0
Altura Z [mm] 147.0

Notas gerais sobre a série

Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.

Tempo de ativação
O tempo de ativação é o tempo necessário para inverter a polaridade dos ímãs permanentes.

Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em ambientes limpos a levemente contaminados. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos.

Princípio de funcionamento
Magnetização de ímãs permanentes

Material da carcaça
Alumínio/aço

Material da castanha base
Aço

Atuação
Pulso de corrente elétrica para ativação e desativação do sistema

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Instruções de montagem e operação com declaração de incorporação, buchas de centralização