EMH-RP 084-B
N.º de identificação 1351496
- Fonte de energia: 24 V
- Área do ímã: 41.25 cm²
- Circuito magnético: 6.1 A
- Máx. temperatura ambiente: 50 °C
Detalhes técnicos
| Força de retenção [N] | 5370.0 |
|---|---|
| Área do ímã [cm²] | 41.25 |
| Carga útil para a superfície magnética horizontal [kg] | 89.0 |
| Carga útil para a superfície do ímã vertical [kg] | 35.0 |
| Aumento da temperatura do módulo em caso de 5 ativações/minuto [°C] | 14.0 |
| Aumento da temperatura do módulo em caso de 15 ativações/minuto [°C] | 37.0 |
| Tempo de ativação [ms] | 500.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 50.0 |
| Peso [kg] | 6.5 |
| Classe de proteção IP | 52 |
| Voltagem nominal [V] | 24.0 |
| Tipo de tensão | DC |
| Máx. potência atual [A] | 6.1 |
| Lógica de corrente nominal [A] | 0.15 |
| Eletrônica do controlador | integrado |
| Comprimento X [mm] | 128.0 |
| Largura Y [mm] | 128.0 |
| Altura Z [mm] | 157.0 |
Dimensões e cargas máximas
Espessura da peça
Entreferro
Aumento da temperatura
Dimensões e cargas máximas
Espessura da peça
- Eixo X:
- Espessura da peça
- Eixo Y:
- Força de retenção
Entreferro
- Eixo X:
- Entreferro
- Eixo Y:
- Força de retenção
Aumento da temperatura
- Eixo X:
- Ativações
- Eixo Y:
- Aumento da temperatura
Notas gerais sobre a série
Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.
Tempo de ativação
O tempo de ativação é o tempo necessário para inverter a polaridade dos ímãs permanentes.
Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em ambientes limpos a levemente contaminados. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos.
Princípio de funcionamento
Magnetização de ímãs permanentes
Material da carcaça
Alumínio/aço
Material da castanha base
Aço
Atuação
Pulso de corrente elétrica para ativação e desativação do sistema
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta
Escopo de fornecimento
Instruções de montagem e operação com declaração de incorporação, buchas de centralização