arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
RCG 46-0 Ilustração semelhante

RCG 46-0

N.º de identificação 1556170

Garra de célula redonda RCG, Tamanho: 46, pneumático, Centralizações: 0

  • Máx. temperatura ambiente: 50 °C
Força de retenção magnética* [N] ≥ 70
Método de atuação pneumático
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 19.4
Detecção da peça sim
Monitoramento do curso do pistão sim
Manutenção da força de preensão sim
Tempo de comutação [s] 0.05
Min. temperatura ambiente [°C] 0.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 50.0
Peso [kg] 0.25
*A força de retenção magnética é medida com a célula redonda em contato com a garra (material Hilumin, espessura da parede 0,8 mm)

Notas gerais sobre a série

Força magnética residual
Quando o ímã é desativado, a força magnética residual é <1 N e permite o empilhamento seguro das células da bateria.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
12 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, bujões roscados

Manutenção da força de preensão
é fornecido pelo princípio do ímã permanente em caso de falha de ar comprimido.