arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Co-act EGP-C 40 N-N-ASSISTA Ilustração semelhante

Co-act EGP-C 40 N-N-ASSISTA

Garra colaborativa para pequenos componentes

ID 1408586

Disponibile in magazzino
Garra colaborativa para pequenos componentes Co-act EGP-C, Tamanho: 40, elétrico, Robô compatível: Mitsubishi MELFA ASSISTA, Flange do robô: Flange padrão, Interface de comunicação: E/S digital

  • Curso por castanha: 6 mm
  • Min. força de preensão: 35 N
  • Máx. força de preensão: 140 N
  • Fonte de energia: 24 V
  • Corrente máx. atual: 0.6 A
  • Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Robô compatível Mitsubishi MELFA ASSISTA
Flange do robô Flange padrão
Luz de tira LED integrado
Cores exibidas verde, amarelo, vermelho
Sensores integrados sim, indutivo em duas direções
Comprimento X [mm] 93.6
Largura Y [mm] 92.1
Altura Z [mm] 136.9
Curso por castanha [mm] 6.0
Min. força de preensão [N] 35.0
Máx. força de preensão [N] 140.0
Força mín. por castanha [N] 17.5
Força máx. por castanha [N] 70.0
Peso recomendado da peça [kg] 0.7
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 50.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.08
Precisão de repetição [mm] 0.02
Tempo de fechamento [s] 0.2
Tempo de abertura [s] 0.2
Peso [kg] 0.89
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 30
Conector do cabo/extremidade do cabo Conector M12, 8 pinos
Comprimento do cabo [mm] 120.0
O dedo está incluído no escopo de fornecimento Sim (AUB Co-act EGP 40/24)
Voltagem nominal [V] 24.0
Corrente nominal [A] 0.2
Máx. atual [A] 0.6
Eletrônica do controlador integrado
Interface de comunicação E/S digital
Número de entradas digitais 2.0
Número de saídas digitais 2.0
Momento Mx máx. [Nm] 1.5
Momento My máx. [Nm] 2.0
Momento Mz máx. [Nm] 4.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 170.0

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic total of the gripping force applied to each gripper jaw at distance P (see illustration). For more information, see the detailed functional description.

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights. For more information, see sssembly and operating manual.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. PLC reaction times are not included in the above-mentioned times and must be taken into consideration when determining cycle times.

Operating principle
Rack and pinion principle

Housing material
Polyamide with glass fiber additive

Base jaw material
Steel

Actuation
servo-electric, via brushless DC servomotor

Warranty
see assembly and operating manual

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Accessory pack with adapter flange, mounting material and hexagon socket wrench, assembly and operating manual with declaration of conformity and incorporation, safety information