arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Co-act EGP-C 40-N-N-UREK Ilustração semelhante

Co-act EGP-C 40-N-N-UREK

Garra colaborativa para pequenos componentes

N.º de identificação 1327883

Garra colaborativa para pequenos componentes Co-act EGP-C, Tamanho: 40, elétrico, Robô compatível: UR 3/5/10/16, Flange do robô: Flange padrão, Interface de comunicação: E/S digital

  • Curso por castanha: 6 mm
  • Min. força de preensão: 35 N
  • Máx. força de preensão: 140 N
  • Fonte de energia: 24 V
  • Corrente máx. atual: 2 A
  • Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Robô compatível UR 3/5/10/16
Flange do robô Flange padrão
Luz de tira LED integrado
Cores exibidas verde, amarelo, vermelho
Sensores integrados sim, indutivo em duas direções
Comprimento X [mm] 93.8
Largura Y [mm] 90.2
Altura Z [mm] 123.0
Curso por castanha [mm] 6.0
Min. força de preensão [N] 35.0
Máx. força de preensão [N] 140.0
Força mín. por castanha [N] 17.5
Força máx. por castanha [N] 70.0
Peso recomendado da peça [kg] 0.7
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 50.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.08
Precisão de repetição [mm] 0.02
Tempo de fechamento [s] 0.2
Tempo de abertura [s] 0.2
Peso [kg] 0.86
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 30
Conector do cabo/extremidade do cabo fios de arame abertos
Comprimento do cabo [mm] 4000.0
Voltagem nominal [V] 24.0
Corrente nominal [A] 0.2
Máx. atual [A] 2.0
Eletrônica do controlador integrado
Interface de comunicação E/S digital
Número de entradas digitais 4.0
Número de saídas digitais 2.0
Momento Mx máx. [Nm] 1.5
Momento My máx. [Nm] 2.0
Momento Mz máx. [Nm] 4.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 170.0

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é o total aritmético da força de preensão aplicada a cada dedo de garra na distância P (veja a ilustração). Para obter mais informações, consulte a descrição funcional detalhada.

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos. Para mais informações, consulte o manual de instruções.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de reação do PLC não estão incluídos nos tempos mencionados acima e devem ser levados em consideração ao determinar os tempos de ciclo.

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira

Material da carcaça
Poliamida com aditivo de fibra de vidro

Material da castanha base
Aço

Atuação
servoelétrico, via servomotor DC sem escovas

Garantia
ver manual de montagem e operação

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Pacote de acessórios com flange adaptador, material de montagem e chave sextavada, manual de montagem e operação com declaração de conformidade e incorporação, informações de segurança