arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EGN 160-S-SD Ilustração semelhante

EGN 160-S-SD

Garra universal

N.º de identificação 37306106

Garra universal EGN, Tamanho: 160, elétrico, Versão do plugue, em uma versão à prova de poeira, Interface de comunicação: Veja o ECM do controlador

  • Curso por castanha: 16 mm
  • Min. força de preensão: 250 N
  • Máx. força de preensão: 1000 N
  • Fonte de energia: 24 V
  • Corrente máx. atual: 4 A
  • Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Curso por castanha [mm] 16.0
Min. força de preensão [N] 250.0
Máx. força de preensão [N] 1000.0
Peso recomendado da peça [kg] 5.0
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 220.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 3.5
Precisão de repetição [mm] ± 0.01
Tempo de fechamento [s] 0.5
Tempo de abertura [s] 0.5
Máx. rapidez [mm/s] 80.0
Máx. aceleração [mm/s²] 1500.0
Peso [kg] 3.4
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 64
Comprimento X [mm] 206.0
Largura Y [mm] 72.0
Altura Z [mm] 178.4
Corrente nominal [A] 2.6
Máx. atual [A] 4.0
Eletrônica do controlador externo
Tipo de controlador ECM-EGN160
Interface de comunicação Veja o ECM do controlador
Momento Mx máx. [Nm] 170.0
Momento My máx. [Nm] 180.0
Momento Mz máx. [Nm] 130.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 4300.0
Versão à prova de poeira sim
A versão do conector EGN-S está disponível para o controlador ECM, além da variante padrão com cabo de conexão integrado de 5 m. A garra tem um cabo de 30 cm e plugue em Y escalonado nesta versão. Cabos de alimentação e sensores compatíveis com trilho de cabos ou compatíveis com robô devem ser pedidos separadamente.

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
Os tempos mínimos de fechamento e abertura são apenas os tempos de movimento dos dedos ou castanhas base no máx. velocidade, máx. aceleração, sem limitação de corrente (corrente máxima), e observância da massa máxima permitida por dedo.

Correntes nominais
pode ser acionado permanentemente. Com relação a todas as correntes que vão acima da corrente nominal até a corrente máxima, as notas da documentação do produto individual devem ser respeitadas.

Princípio de funcionamento
Cinemática de gancho de cunha

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Material da castanha base
Aço

Atuação
servoelétrico, via servomotor DC sem escova e acionamento do fuso

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Garra incluindo informações de segurança e kit de acessórios com buchas de centralização para montagem da garra e do dedo. Instruções e software específicos do produto podem ser baixados em schunk.com/downloads-manuals and schunk.com/downloads-software.