arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ELG 120-XXX-2-ASY Ilustração semelhante

ELG 120-XXX-2-ASY

Garra de longo curso personalizada e configurável
Garra de longo curso personalizada e configurável ELG, Tamanho: 120, elétrico, com manutenção da força de preensão: S

  • Curso mín. por castanha: 100 mm
  • Curso máx. por castanha: 400 mm
  • Força de preensão: 12000 N
  • Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Versão de dedo longo
Sincronização Assíncrono
Curso mín. por castanha [mm] 100.0
Curso máx. por castanha [mm] 400.0
Força de preensão [N] 12000.0
Manutenção da força de preensão mín.*** [%] 80
Peso* [kg] 56.5
Massa adicional por curso de 1 mm** [kg] 0.09
Tempo de fechamento [s] 0.98
Tempo de abertura [s] 0.98
Máx. velocidade permitida (posicionamento) [mm/s] 170.0
Máx. velocidade permitida (agarrar) [mm/s] 10.0
Peso recomendado da peça [kg] 60.0
Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional) [mm] 0.1
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 800.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 35.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 20
Classe de proteção IP com fole 44
Torque parado (diâmetro do eixo 8/9 mm) [Nm] 1.79
Torque parado (diâmetro do eixo 11/14 mm) [Nm] 2.19
Torque parado (diâmetro do eixo 19 mm) [Nm] 2.69
Torque parado (diâmetro do eixo 22 mm) [Nm] 3.15
Torque parado (diâmetro do eixo 24 mm) [Nm] 3.58
Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 8/9 mm) [1/min] 5600.0
Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 11/14 mm) [1/min] 4600.0
Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 19 mm) [1/min] 3800.0
Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 22 mm) [1/min] 3200.0
Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 24 mm) [1/min] 2800.0
Momento Mx máx. [Nm] 450.0
Momento My máx. [Nm] 1400.0
Momento Mz máx. [Nm] 750.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 7500.0
Você encontrará dados técnicos complementares para todas as opções de combinação na folha de dados em PDF após sua configuração individual.
* relacionado à variante básica mostrada com curso de 100 mm por castanha sem opções adicionais
** referente à variante básica sem adicionais
*** referente à utilização de motores com freio motorizado e/ou quando utilizar a opção fixação de posição

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
quando a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração) no torque de parada do motor.

Torque de parada
torque de parada necessário do motor para atingir a força de preensão especificada dependendo do diâmetro do eixo do motor. Este torque não deve ser excedido. O torque de parada necessário para a versão assíncrona é reduzido pela metade.

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Manutenção da força de preensão
Uma força de preensão de pelo menos 80% da força de preensão originalmente aplicada pode ser mantida de forma confiável no caso de uma situação de parada de emergência ou de uma queda de tensão devido a um freio de retenção elétrico (usando motores com freio motorizado e/ ou utilizando a opção de fixação de posição).

Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional)
definida como a dispersão da posição real das castanhas base após 100 movimentos consecutivos para uma posição alvo da mesma direção sob condições constantes.

Horários de fechamento e abertura
Ao segurar, a velocidade deve ser adaptada conforme descrito no manual de operação para que os tempos de fechamento e abertura possam aumentar. Os tempos especificados são apenas os tempos de movimento das bases dos dedos na máx. velocidade, máx. aceleração sem restrições elétricas e cumprimento das massas máximas permitidas por dedos.

Como acessar o configurador online
O configurador pode ser acessado pelo site da SCHUNK ou https://schunk.com/us/en/konfigurator-elg disponível diretamente.

Princípio de funcionamento
Acionamento do fuso

Material da carcaça
Alumínio

Material da castanha base
Alumínio

Atuação
eletricamente através de um servo drive adaptável

Garantia
12 meses

Escopo de fornecimento
Garra na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização/conteúdo detalhado, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.