arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ELG 30-XXX-1-SYN Illustrazione simile

ELG 30-XXX-1-SYN

Pinza a corsa lunga personalizzata e configurabile
Pinza a corsa lunga personalizzata e configurabile ELG, Dimensioni: 30, elettrico, con mantenimento della forza di presa: KP (serraggio posizione), versione sincrona

  • Corsa min. per ganascia: 100 mm
  • Corsa max. per ganascia: 400 mm
  • Forza di presa: 3000 N
  • Temperatura ambiente max.: 55 °C
  • Creazione di una pinza personalizzata nel configuratore ELG e download dei dati CAD
Versione griffe corta
Sincronizzazione Synchron
Corsa min. per ganascia [mm] 100.0
Corsa max. per ganascia [mm] 400.0
Forza di presa [N] 3000.0
Min mantenimento della forza di presa*** [%] 80
Peso* [kg] 14.7
Massa aggiuntiva per 1 mm di corsa** [kg] 0.04
Tempo di chiusura [s] 0.79
Tempo di apertura [s] 0.79
Velocità max. consentita (presa) [mm/s] 200.0
Velocità max. consentita (presa) [mm/s] 10.0
Peso del pezzo raccomandato [kg] 15.0
Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale) [mm] 0.1
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 400.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 18.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Classe di protezione IP 20
Grado di protezione IP con soffietto 44
Coppia di arresto (diametro albero 8/9 mm) [Nm] 1.32
Coppia di arresto (diametro albero 11/14 mm) [Nm] 1.6
Coppia di arresto (diametro albero 19 mm) [Nm] 1.97
Coppia di arresto (diametro albero 24 mm) [Nm] 2.63
Massima velocità di azionamento (diametro albero 8/9 mm) [1/min] 4500.0
Massima velocità di azionamento (diametro albero 11/14 mm) [1/min] 3800.0
Max. velocità di azionamento (diametro albero 19 mm) [1/min] 3000.0
Max. velocità di azionamento (diametro albero 24 mm) [1/min] 2300.0
Coppia Mx max [Nm] 145.0
Coppia My max. [Nm] 260.0
Coppia Mz max [Nm] 160.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 2500.0
I dati tecnici supplementari per tutte le opzioni di combinazione saranno disponibili nella scheda tecnica in formato PDF una volta terminata la configurazione personalizzata.
* riferimento alla variante base mostrata con corsa 100 mm per ganascia senza opzioni aggiuntive
** riferimento alla variante base senza opzioni aggiuntive
*** riferimento all'utilizzo di motori con freno motore e/o quando si utilizza l'opzione serraggio in posizione

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione) su coppia di arresto del motore.

Coppia di arresto
necessaria coppia di arresto del motore per ottenere la forza di presa specificata in base al diametro dell'albero del motore. Questa coppia non deve essere superata. La coppia di arresto necessaria per la versione asincrona viene dimezzata.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
È possibile mantenere con affidabilità una forza di presa pari ad almeno l'80% della forza di presa originariamente applicata in presenza di un arresto di emergenza o di una caduta di tensione dovuta a un freno di stazionamento elettrico (utilizzando motori con freno motore e/o utilizzando l'opzione di serraggio in posizione ).

Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva delle ganasce base dopo 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale dalla stessa direzione in condizioni costanti.

Tempo di chiusura e apertura
Durante la presa si deve adattare la velocità, come descritto nelle istruzioni d'uso, in modo tale che sia possibile l'aumento del tempo di chiusura e di apertura. I tempi indicati sono semplicemente i tempi dei movimenti delle dita base alla massima velocità e accelerazione senza limitazione di corrente e nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa.

Come accedere al configuratore online
È possibile accedere al configuratore direttamente o https://schunk.com/it/it/konfigurator-elg tramite il sito web SCHUNK.

Principio di funzionamento
Azionamento mandrino

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Materiale delle griffe base
Alluminio

Azionamento
Elettricamente, tramite un servomotore adattabile

Garanzia
12 mesi

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.