arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MEG 40 EC Ilustração semelhante

MEG 40 EC

Garra paralela de 2 dedos com roletes cruzados nas guias

N.º de identificação 306008

Garra paralela de 2 dedos com roletes cruzados nas guias MEG, Tamanho: 40, elétrico, Interface de comunicação: E/S digital

  • Curso por castanha: 6 mm
  • Min. força de preensão: 35 N
  • Máx. força de preensão: 40 N
  • Fonte de energia: 24 V
  • Corrente máx. atual: 1.5 A
  • Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Curso por castanha [mm] 6.0
Min. força de preensão [N] 35.0
Máx. força de preensão [N] 40.0
Peso recomendado da peça [kg] 0.2
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 40.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.08
Precisão de repetição [mm] 0.02
Tempo de fechamento [s] 0.62
Tempo de abertura [s] 0.62
Máx. rapidez [mm/s] 9.5
Peso [kg] 0.47
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 30
Comprimento X [mm] 40.0
Largura Y [mm] 40.0
Altura Z [mm] 90.0
Corrente nominal [A] 0.6
Máx. atual [A] 1.5
Eletrônica do controlador externo
Tipo de controlador MEG-C 040
Interface de comunicação E/S digital
Número de entradas digitais 2.0
Número de saídas digitais 2.0
Número de entradas analógicas 3.0
Número de saídas analógicas 3.0
Momento Mx máx. [Nm] 1.5
Momento My máx. [Nm] 2.0
Momento Mz máx. [Nm] 4.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 170.0

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
Os tempos mínimos de fechamento e abertura são apenas os tempos de movimento dos dedos ou castanhas base no máx. velocidade, máx. aceleração, sem limitação de corrente (corrente máxima), e observância da massa máxima permitida por dedo.

Correntes nominais
pode ser acionado permanentemente. Com relação a todas as correntes que vão acima da corrente nominal até a corrente máxima, as notas da documentação do produto individual devem ser respeitadas.

Princípio de funcionamento
Cinemática de gancho de cunha

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Material da castanha base
Aço

Atuação
eletricamente, através de motor de passo ou fuso

Garantia
24 meses

Escopo de fornecimento
Pacote de acessórios incluso com buchas de centralização, instruções de montagem e operação com instruções de instalação. Um controlador MEG-C externo e um cabo de conexão KA ou similar são necessários para a operação da garra MEG. Estes estão disponíveis opcionalmente e não estão incluídos no escopo de fornecimento.