PG 70
N.º de identificação 306095
Produtos alternativos:
- Curso por castanha: 34 mm
- Min. força de preensão: 30 N
- Máx. força de preensão: 200 N
- Fonte de energia: 24 V DC
- Corrente máx. atual: 1.8 A
- Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 34.0 |
|---|---|
| Min. força de preensão [N] | 30.0 |
| Máx. força de preensão [N] | 200.0 |
| Peso recomendado da peça [kg] | 1.0 |
| Máx. comprimento permitido do dedo [mm] | 140.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.05 |
| Tempo de fechamento [s] | 1.1 |
| Tempo de abertura [s] | 1.1 |
| Máx. rapidez [mm/s] | 82.0 |
| Máx. aceleração [mm/s²] | 328.0 |
| Peso [kg] | 1.4 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 55.0 |
| Classe de proteção IP | 20 |
| Comprimento X [mm] | 112.0 |
| Largura Y [mm] | 80.0 |
| Altura Z [mm] | 93.0 |
| Corrente nominal [A] | 1.4 |
| Máx. atual [A] | 1.8 |
| Eletrônica do controlador | integrado |
| Interface de comunicação | PROFIBUS, CAN, I/O digital |
| Taxa de dados [Mbit/s] | 1.5 |
| Taxa de dados [Mbit/s] | 1.0 |
| Número de entradas digitais | 4.0 |
| Número de saídas digitais | 4.0 |
| Interface parametrizada | RS232 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 17.6 |
| Momento My máx. [Nm] | 17.6 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 18.4 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 200.0 |
치수 및 최대 로드
최대 허용 핑거 추정
Força de preensão
Velocidade
Projeção máxima permitida do dedo
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 정적인 값이고 각 베이스 죠에 적용되며 동시에 나타날 수 있습니다. 부하가 파지력 자체에 의해서 생성되는 모멘트에 추가로 발생할 수 있습니다.
최대 허용 핑거 추정
Força de preensão
- Eixo X:
- Ponto P - Comprimento do dedo
- Eixo Y:
- Força de preensão
Velocidade
- Eixo X:
- Curso
- Eixo Y:
- Velocidade
Projeção máxima permitida do dedo
Lmax é equivalente ao comprimento máximo permitido do dedo, consulte a tabela de dados técnicos.
- green
- Faixa permitida
- grey
- Faixa inadmissível
시리즈에 관한 일반 참고 사항
파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.
폐쇄 및 개방 횟수
최소 폐쇄 및 개방 시간은 베이스 죠 또는 핑거의 최대 속도, 전류 제한이 없는 최대 가속(최대 전류), 핑거당 최대 허용 가능한 질량 준수 시의 이동 시간에만 해당합니다.
정격 전류
영구적으로 구동 가능. 정격 전류 이상, 최대 전류까지 모든 전류에 관해서는 개별 제품 문서에 있는 참고 사항의 내용을 준수해야 합니다.
전자 브레이크
내장형 전동 홀딩 브레이크를 사용하여 정전 시에도 그리퍼 죠의 위치를 고정시칼 수 있습니다. 파지력 유지 기능 또는 안전 기능을 모두 제공하지 않습니다.
작동 원리
스핀들 드라이브
하우징 재료
알루미늄 합금, 코팅 처리
베이스 죠 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
작동
브러시 없는 DC 서보모터를 통한 서보전동
보증
24개월
제공 범위
센터링 슬리브, 조립 및 사용 설명서와 법인 선언문 포함 액세서리 키트, SCHUNK 소프트웨어 및 커미셔닝 어시스턴트, Siemens S7-300/400을 통한 제어를 위한 기능 모듈 포함 DVD. 그리퍼를 작동하려면 DMI 전동 연결 캡이 있어야 합니다. 이는 포함되지 않으며 별도 구매해야 합니다.