PGN-plus-E 100-1-IOL
N.º de identificação 1355485
Produtos alternativos:
- Curso por castanha: 10 mm
- Min. força de preensão: 200 N
- Máx. força de preensão: 810 N
- Fonte de energia: 24 V
- Corrente máx. atual: 1.5 A
- Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Min. força de preensão [N] | 200.0 |
| Máx. força de preensão [N] | 810.0 |
| Peso recomendado da peça [kg] | 4.05 |
| Máx. comprimento permitido do dedo [mm] | 160.0 |
| Peso máx. permitido por dedo [kg] | 1.1 |
| Precisão de repetição (agarramento) [mm] | 0.01 |
| Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional) [mm] | 0.01 |
| Precisão de repetição (posicionamento, bidirecional) [mm] | 0.15 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.29 |
| Tempo de abertura [s] | 0.29 |
| Peso [kg] | 1.73 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 55.0 |
| Classe de proteção IP | 40 |
| Classe de sala limpa ISO 14644-1:2015 | 6 |
| Emissão de ruído [dB(A)] | < 70 |
| Comprimento X [mm] | 120.0 |
| Largura Y [mm] | 50.0 |
| Altura Z [mm] | 123.0 |
| Voltagem nominal [V] | 24.0 |
| Corrente nominal [A] | 0.7 |
| Máx. atual [A] | 1.5 |
| Eletrônica do controlador | integrado |
| Interface de comunicação | IO-Link |
| Momento Mx máx. [Nm] | 90.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 115.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 80.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 2700.0 |
| Versão com IO-Link | sim |
Dimensões e cargas máximas
Projeção máxima permitida do dedo
Força de preensão O.D.
Projeção máxima permitida do dedo
Desclassificação*
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos, aplicam-se a cada castanha base e podem aparecer simultaneamente. As cargas podem ocorrer adicionalmente ao momento produzido pela própria força de preensão.
Projeção máxima permitida do dedo
Força de preensão O.D.
- Eixo X:
- Comprimento do dedo
- Eixo Y:
- Força de preensão
Projeção máxima permitida do dedo
Lmax é equivalente ao comprimento máximo permitido do dedo, consulte a tabela de dados técnicos.
Desclassificação*
*O diagrama mostra a configuração máxima admissível para a força de preensão dependendo da temperatura ambiente.
- Eixo X:
- Temperatura ambiente
- Eixo Y:
- Máx. força de aperto admissível
Notas gerais sobre a série
Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).
Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.
Precisão de repetição (agarramento)
definida como a dispersão da posição real em 100 movimentos consecutivos de fechamento ou abertura em uma peça rígida ou um batente da peça fixo em condições constantes.
Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional)
definida como a dispersão da posição real das castanhas base após 100 movimentos consecutivos para uma posição alvo da mesma direção sob condições constantes.
Precisão de repetição (posicionamento, bidirecional)
definido como a extensão da posição real das castanhas base após 100 movimentos consecutivos para uma posição alvo de ambas as direções sob condições constantes.
Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.
Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de reação do PLC não estão incluídos nos tempos mencionados acima e devem ser levados em consideração ao determinar os tempos de ciclo.
Princípio de funcionamento
Engrenagem em cunha com transmissão de força de superfície
Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida
Material da castanha base
Aço
Atuação
servoelétrico, via servomotor DC sem escovas
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta
Escopo de fornecimento
Garra incluindo informações de segurança e kit de acessórios com buchas de centralização para montagem da garra e do dedo. Instruções e software específicos do produto podem ser baixados em schunk.com/downloads-manuals and schunk.com/downloads-software.