PGN-plus 160-1-AS-K
N.º de identificação 38371404
Produtos alternativos:
- Curso por castanha: 16 mm
- Força de fechamento: 2210 N
- Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 16.0 |
|---|---|
| Força de fechamento [N] | 2210.0 |
| Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] | 2565.0 |
| Min. força da mola [N] | 570.0 |
| Peso [kg] | 3.6 |
| Peso recomendado da peça [kg] | 8.2 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 210.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.5 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Min. pressão de purga de ar [bar] | 0.5 |
| Máx. pressão de purga de ar [bar] | 1.0 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.12 |
| Tempo de abertura [s] | 0.25 |
| Tempo de fechamento/abertura com mola [s] | 0.45 |
| Máx. comprimento permitido do dedo [mm] | 210.0 |
| Peso máx. permitido por dedo [kg] | 3.5 |
| Classe de proteção IP | 40 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 90.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.01 |
| Classe de sala limpa ISO 14644-1 | 5 |
| Comprimento X [mm] | 192.0 |
| Largura Y [mm] | 72.0 |
| Altura Z [mm] | 117.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 170.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 180.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 130.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 4300.0 |
| Versão protegida contra corrosão | sim |
Dimensões e cargas máximas
Projeção máxima permitida do dedo
Projeção máxima permitida do dedo
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos, aplicam-se a cada castanha base e podem aparecer simultaneamente. As cargas podem ocorrer adicionalmente ao momento produzido pela própria força de preensão.
Projeção máxima permitida do dedo
Projeção máxima permitida do dedo
A curva é válida para a versão de curso 1. Para outras versões, a curva deve ser deslocada paralelamente no máx. comprimento permitido do dedo.
- green
- Faixa permitida
- grey
- Faixa inadmissível
Notas gerais sobre a série
Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).
Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.
Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.
Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.
Classe de sala limpa ISO 14644-1:1999
5
Princípio de funcionamento
Engrenagem em cunha com transmissão de força de superfície
Material da carcaça
Alumínio
Material da castanha base
Aço
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantia
36 meses
Características de vida útil
mediante consulta
Escopo de fornecimento
Garra na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização, O-rings para conexão direta/conteúdo detalhado, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P