PGN 80-2-AS
N.º de identificação 370451
Produtos alternativos:
- Curso por castanha: 4 mm
- Força de fechamento: 720 N
- Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Força de fechamento [N] | 720.0 |
| Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] | 900.0 |
| Min. força da mola [N] | 180.0 |
| Peso [kg] | 0.68 |
| Peso recomendado da peça [kg] | 2.7 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 20.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.5 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Min. pressão de purga de ar [bar] | 0.5 |
| Máx. pressão de purga de ar [bar] | 1.0 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.02 |
| Tempo de abertura [s] | 0.03 |
| Tempo de fechamento/abertura com mola [s] | 0.03 |
| Máx. comprimento permitido do dedo [mm] | 80.0 |
| Peso máx. permitido por dedo [kg] | 0.5 |
| Classe de proteção IP | 40 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 90.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.01 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 36.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 57.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 33.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 900.0 |
Máx. cargas
Força de preensão O.D.
Projeção máxima permitida do dedo
Máx. cargas
Momentos e forças aplicam-se por castanha base e podem ocorrer entre si ao mesmo tempo. Isso pode ocorrer adicionalmente ao momento produzido pela própria força de preensão.
Força de preensão O.D.
- Eixo X:
- Ponto P - Comprimento do dedo
- Eixo Y:
- Força de preensão
Projeção máxima permitida do dedo
Lmax é equivalente ao comprimento máximo permitido do dedo, consulte a tabela de dados técnicos.
- green
- Faixa permitida
- grey
- Faixa inadmissível
Notas gerais sobre a série
Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).
Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.
Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.
Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.
Princípio de funcionamento
Cinemática de gancho de cunha
Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado
Material da castanha base
Aço
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantia
24 meses
Escopo de fornecimento
Suportes para interruptores de proximidade (somente para os tamanhos 64 e 80), pinos de centralização, anéis O-ring para conexão direta, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante
Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P