arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EGS 40-N-N-B Ilustração semelhante

EGS 40-N-N-B

Garras rotativas integradas com garra paralela

N.º de identificação 1321043

Garras rotativas integradas com garra paralela EGS, Tamanho: 40, elétrico

  • Curso por castanha: 6 mm
  • Torque: 0.115 Nm
Curso por castanha [mm] 6.0
Min. força de preensão [N] 35.0
Máx. força de preensão [N] 140.0
Torque nominal [Nm] 0.115
Ângulo de rotação mín. [°] 30
Ângulo de rotação máx. [°] 270
Peso recomendado da peça [kg] 0.55
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 50.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.08
Momento de inércia de massa máx. admissível [kgmm²] 180.0
Precisão de repetição para preensão [mm] 0.02
Precisão de repetição para rotação [°] ± 0.5
Tempo de fechamento [s] 0.16
Tempo de abertura [s] 0.16
Peso [kg] 1.2
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 30
Emissão de ruído [dB(A)] < 70
Comprimento X [mm] 101.4
Largura Y [mm] 64.0
Altura Z [mm] 127.3
Eletrônica do controlador integrado
Voltagem nominal [V] 24.0
Corrente nominal [A] 1.0
Máx. atual [A] 2.0
Interface de comunicação E/S digital
Número de entradas digitais 4.0
Momento Mx máx. [Nm] 1.5
Momento My máx. [Nm] 2.0
Momento Mz máx. [Nm] 4.0
Força Fz máx. [N] 170.0

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Tempos de fechamento, abertura e rotação
são tempos de movimento puros do módulo. Os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são determinados.

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Material da castanha base
Aço

Atuação
servoelétrico, através de servomotores DC sem escovas

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Garra incluindo informações de segurança e kit de acessórios com buchas de centralização para montagem da garra e do dedo. Instruções e software específicos do produto podem ser baixados em schunk.com/downloads-manuals and schunk.com/downloads-software.