RC 1216-X-H
N.º de identificação 313262
- Curso por castanha: 3 mm
- Ângulo de rotação: 190 °
- Força de abertura: 130 N
- Torque: 0.38 Nm
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Força de abertura [N] | 130.0 |
| Min. força da mola [N] | 40.0 |
| Torque [Nm] | 0.38 |
| Ângulo de rotação [°] | 190 |
| Peso recomendado da peça [kg] | 0.45 |
| Consumo de ar para agarrar [cm³] | 1.1 |
| Consumo de ar para rotação [cm³] | 4.8 |
| Peso [kg] | 0.73 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Min. pressão de operação para agarrar [bar] | 5.0 |
| Min. pressão de operação para rotação [bar] | 3.0 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.025 |
| Tempo de abertura [s] | 0.015 |
| Máx. comprimento permitido do dedo [mm] | 50.0 |
| Peso máx. permitido por dedo [kg] | 0.1 |
| Classe de proteção IP | 40 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Precisão de repetição para preensão [mm] | 0.02 |
| Precisão de repetição para rotação [°] | 0.049 |
| Comprimento X [mm] | 117.0 |
| Largura Y [mm] | 58.0 |
| Altura Z [mm] | 123.5 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 5.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 10.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 100.0 |
| Versão do adaptador de rotação | sim |
Dimensões e cargas máximas
Força de preensão I.D.
Máx. inércia permitida J*
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos, aplicam-se a cada castanha base e podem aparecer simultaneamente. As cargas podem ocorrer adicionalmente ao momento produzido pela própria força de preensão.
Força de preensão I.D.
- Eixo X:
- Comprimento do dedo
- Eixo Y:
- Força de preensão
Máx. inércia permitida J*
- Eixo X:
- Tempo de rotação
- Eixo Y:
- Momento de inércia de massa
- Parte superior do eixo X:
- Ciclos por hora
Notas gerais sobre a série
Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha.
Posição do pinhão
é sempre mostrado na posição final esquerda. O pinhão gira daqui para a direita no sentido horário. A seta deixa claro o sentido de rotação.
Diagrama de conexão do parafuso do pinhão
Ao ajustar um ângulo de rotação menor que 90°, o batente final esquerdo deve ser completamente girado. Isso significa que a posição final esquerda tem um diagrama de conexão do parafuso no pinhão que é girado no sentido horário em 90° em relação à vista principal, que mostra um ângulo de rotação de 180°.
Comprimento do dedo
medido a partir da superfície do parafuso da castanha base na direção do eixo principal. O não cumprimento do máx. comprimento permitido do dedo resultará em maior desgaste.
Layout ou cálculo de controle
Para configuração ou cálculo de controle das unidades, recomendamos o uso do nosso software Toolbox, disponível online. A verificação do dimensionamento da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga.
Princípio de funcionamento
Combinação de cremalheira e pinhão com acionamento de pistão duplo
Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado
Material da castanha base
Aço
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantia
24 meses
Escopo de fornecimento
Completamente pronto para operação sem suporte para sensor de proximidade e sem sensor de proximidade
Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P