arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
RWI 1216-D-H Ilustração semelhante

RWI 1216-D-H

N.º de identificação 313256

Garras rotativas integradas com garra angular RW, Tamanho: 1216, pneumático, Versão do amortecedor: difícil, Versão do adaptador de rotação

  • Ângulo de abertura: 3 °
  • Ângulo de rotação: 190 °
  • Torque: 0.38 Nm
Ângulo de fechamento por castanha 14.0
Ângulo de abertura por castanha [°] 3.0
Momento de abertura 0.9
Torque [Nm] 0.38
Ângulo de rotação [°] 190
Consumo de ar para agarrar [cm³] 1.1
Consumo de ar para rotação [cm³] 4.8
Peso [kg] 0.6
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Min. pressão de operação para agarrar [bar] 3.0
Min. pressão de operação para rotação [bar] 3.0
Tempo de fechamento [s] 0.02
Tempo de abertura [s] 0.02
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 30.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.075
Classe de proteção IP 40
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Precisão de repetição para preensão [mm] 0.02
Precisão de repetição para rotação [°] 0.049
Comprimento X [mm] 74.0
Largura Y [mm] 43.0
Altura Z [mm] 98.5
Momento Mx máx. [Nm] 2.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 60.0
Versão do adaptador de rotação sim

Notas gerais sobre a série

Momento de fechamento
é a soma aritmética do momento individual aplicado a cada castanha.

Posição do pinhão
é sempre mostrado na posição final esquerda. O pinhão gira daqui para a direita no sentido horário. A seta deixa claro o sentido de rotação.

Diagrama de conexão do parafuso do pinhão
Ao ajustar um ângulo de rotação menor que 90°, o batente final esquerdo deve ser completamente girado. Isso significa que a posição final esquerda tem um diagrama de conexão do parafuso no pinhão que é girado no sentido horário em 90° em relação à vista principal, que mostra um ângulo de rotação de 180°.

Comprimento do dedo
é medido a partir da borda superior do corpo da garra na direção do eixo principal.

Layout ou cálculo de controle
Para configuração ou cálculo de controle das unidades, recomendamos o uso do nosso software Toolbox, disponível online. A verificação do dimensionamento da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga.

Princípio de funcionamento
Combinação de cremalheira e pinhão com acionamento de pistão duplo

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Aço

Guia
Guia redonda, retificada e endurecida

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Escopo de fornecimento
Completamente pronto para operação sem suporte para sensor de proximidade e sem sensor de proximidade

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P