IN-EX
Interruptores de proximidade indutivos
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
As chaves de proximidade indutivas são usadas para verificar o status atual dos componentes de automação. Eles são oferecidos pela SCHUNK nas versões IN e INK. A versão IN é conectável diretamente ou possui um cabo moldado com conexão do plugue. A versão INK é adequada para fiação direta. Tem um cabo moldado com uma extremidade aberta.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Montagem com suportes
para montagem fácil e rápida - Versão com display LED
para controle da posição de comutação diretamente no sensor - Versão com conector padrão
para troca rápida e fácil do cabo de extensão - Cabo muito flexível na versão PUR
para uma longa vida útil - Interruptores de proximidade para montagem embutida
para contornos de interferência mínima na aplicação
Opções e informações especiais
- Descrição funcional
Com sua bobina osciladora, os interruptores de proximidade indutivos produzem um campo magnético alternado de alta frequência. Este campo ocorre na superfície ativa do sensor. Se um objeto de metal entra no campo, ele extrai energia do campo magnético, reduzindo assim a amplitude de oscilação. Essa alteração é detectada e o sensor muda. - Saída de sinal e tipo de comutação
Dependendo do tamanho e design dos sensores, eles estão disponíveis com as saídas de sinal contato normalmente aberto e fechado, e nos modos de comutação PNP e NPN. Entre em contato conosco para obter assistência. - Classe de proteção alta
IP67 quando conectado, para uso em ambientes limpos ou empoeirados ou em caso de contato com água. A operabilidade em caso de contato com outros meios (lubrificantes de refrigeração, ácidos, bases etc.) é frequentemente fornecida, mas não pode ser garantida pela SCHUNK.