IPD 80-IOL-M8
Sensore di posizione induttivo
N.º de identificação 1600413
Sensore di posizione induttivo IPD, Dimensioni: 80
- Tipo comunicazione: IO-Link
- Connettore per cavo: Connettore M8, codifica A, 4 poli
- Lunghezza del cavo: 0.3 m
- Tensione nominale DC: 24 V
Detalhes técnicos
| Tipo comunicazione | IO-Link |
|---|---|
| Funzione di apprendimento | Sì |
| Indicatore a LED nel sensore | Sì |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -10.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Non linearità % v. E. (0–100)* [%] | ± 10 |
| Non linearità % v. E. (5–95)* [%] | ± 4.5 |
| Differenza di pezzo rilevabile** [%] | 5.0 |
| Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
| Specifica | V1.1 |
| Velocità di trasmissione | COM2 |
| Porta | Classe A |
| Tensione nominale DC [V] | 24.0 |
| Tensione min. [V] | 18.0 |
| Tensione max. [V] | 30.0 |
| Corrente nominale [mA] | 20.0 |
| Corrente max. di commutazione [A] | 0.1 |
| Protezione dal cortocircuito | Sì |
| Protetto dall'inversione di polarità | Sì |
| Tempo di risposta/tip. tempo di commutazione [ms] | 6.7 |
| Tipo di protezione | 3 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Materiale del corpo pinza | Acciaio inossidabile |
| Materiale della superficie attiva | Ceramica |
| Connettore per cavo | Connettore M8, codifica A, 4 poli |
| Lunghezza del cavo [m] | 0.3 |
| Diametro del cavo [mm] | 3.1 |
| Materiale della guaina del cavo | PUR |
| Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] | 30.1 |
| Raggio di curvatura min. (statico) [mm] | 15.5 |
| Tipo di protezione IP (sensore, connesso) | 67 |
| CE/UKCA/UL | Sì |
Resistenza all’emulsione di foratura: Rhenus TU43P / Motorex Swisscool Magnum UX 550O / Oemeta NOVAMET 760 (100833)
I valori indicati si applicano alla pressione di esercizio nominale (6 bar), temperatura ambiente (23 °C), altezza di presa nel punto “P” (vedi capitolo di catalogo del modulo in questione) e funzionamento senza spurgo d’aria.
* Il valore medio tipico di linearità indicato si riferisce al sistema complessivo costituito dalla pinza più il sensore.
** In relazione alla corsa complessiva della pinza.
I valori indicati si applicano alla pressione di esercizio nominale (6 bar), temperatura ambiente (23 °C), altezza di presa nel punto “P” (vedi capitolo di catalogo del modulo in questione) e funzionamento senza spurgo d’aria.
* Il valore medio tipico di linearità indicato si riferisce al sistema complessivo costituito dalla pinza più il sensore.
** In relazione alla corsa complessiva della pinza.