arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
RMS 22-S-M8 Ilustração semelhante

RMS 22-S-M8

Interruptores reed

N.º de identificação 377720

Interruptores reed RMS, Ranhura em C

  • Número de pontos de comutação: 1
  • Contato normalmente aberto
  • Comprimento do cabo: 31 cm
  • Conexão elétrica: M8
  • Voltagem nominal: 24 V
Princípio de medição Reed
Função de comutação Contato normalmente aberto
Número de pontos de comutação 1
Peso [kg] 0.01
Min. temperatura ambiente [°C] -5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 70.0
IP de estanqueidade (sensor) 67
IP de estanqueidade (sensor, conectado) 67
Display LED no sensor não
Tipo de tensão CC/CA
Voltagem nominal [V] 24.0
Min. tensão [V] 0.5
Máx. tensão [V] 120.0
Corrente máx. de comutação [A] 0.5
Diâmetro do cabo D [mm] 2.35
Raio de curvatura mín. (dinâmico) [mm] 23.5
Raio de curvatura mín. (estático) [mm] 11.75
Número de pinos 3.0
Número de fios 2.0
Seção transversal do fio [mm²] 0.05
Comprimento do cabo L [cm] 31.0
Conector do cabo/extremidade do cabo M8