V2-M12
Répartiteur pour détecteurs
N.º de identificação 301776
Répartiteur pour détecteurs V, Taille: V2
- Raccordement: M12
- Nombre de signaux: 4
- Longueur de câble: 3 m
- Tension nominale: 24 V
- Courant max.: 2 A
Detalhes técnicos
| Connection socket | M12 |
|---|---|
| Cable length [m] | 3.0 |
| Cable diameter [mm] | 4.5 |
| Nominal voltage [V] | 24.0 |
| Min. voltage [V] | 10.0 |
| Max. voltage [V] | 30.0 |
| Max. current per wire [A] | 2.0 |
| Max. current [A] | 2.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | -5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 70.0 |
Housing material
PA 6 GF 30, black
Material of the cable coating
PUR
Warranty
24 months
Scope of delivery
Complete incl. sealing plugs for closing unused connections, 1 set of inscription labels