V2-M8-4P-2XM8-3P
Distribuidor de sensores
N.º de identificação 301380
Distribuidor de sensores V, Tamanho: V2-4P
- Conexão: M8
- Número de fios: 3
- Comprimento do cabo: 0.037 m
- Voltagem nominal: 30 V
- Máx. atual: 4 A
Detalhes técnicos
| Tomada de conexão | M8 |
|---|---|
| Comprimento do cabo [m] | 0.037 |
| Voltagem nominal [V] | 30.0 |
| Máx. atual [A] | 4.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | -25.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 80.0 |
Material da carcaça
PA 6 GF 30, preto
Material do revestimento do cabo
PUR
Garantia
24 meses
Escopo de fornecimento
Completo incl. tampões de vedação para fechar conexões não utilizadas, 1 conjunto de etiquetas de inscrição