arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
V8-M8 Ilustração semelhante

V8-M8

Distribuidor de sensores

N.º de identificação 301751

Distribuidor de sensores V, Tamanho: V8

  • Conexão: M8
  • Comprimento do cabo: 5 m
  • Voltagem nominal: 24 V
  • Máx. atual: 2 A
Tomada de conexão M8
Comprimento do cabo [m] 5.0
Diâmetro do cabo [mm] 9.2
Voltagem nominal [V] 24.0
Min. tensão [V] 10.0
Máx. tensão [V] 30.0
Corrente máxima por fio [A] 2.0
Máx. atual [A] 2.0

Material da carcaça
PA 6 GF 30, preto

Material do revestimento do cabo
PUR

Garantia
24 meses

Escopo de fornecimento
Completo incl. tampões de vedação para fechar conexões não utilizadas, 1 conjunto de etiquetas de inscrição