MTTA HSK-A 100 MK2x120
Montagens de cone morse com espigas
N.º de identificação 23001920
MTTA HSK-A 100 MK2x120, Porta-ferramentas
- Montagens de cone morse com espigas
- Série: Montagens de cone morse com espigas
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
- Cone Morse: MK 2
- Comprimento de projeção: 120 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm medido do cone ao cone interno
- Grau de balanceamento: G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| テクノロジー | Morse taper mountings with tangs |
|---|---|
| シリーズ | Morse taper mountings with tangs |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| MK サイズ | MK 2 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 120 mm / 4.7" |
| L4 [mm] | 91.0 |
| 重量 [kg] | 2.55 |
| 冷却剤対応 | yes |
| 標準長さ | yes |
バージョン
DIN 228B に準拠したタングでのモールステーパーツール取付け用
振れ精度
≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで
バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。