MTTA HSK-A 100 MK4x170
Morse taper mountings with tangs
N.º de identificação 23001922
MTTA HSK-A 100 MK4x170, Toolholders
- Morse taper mountings with tangs
- Series: Morse taper mountings with tangs
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Morse taper: MK 4
- Projecting length: 170 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Montagens de cone morse com espigas |
|---|---|
| Série | Montagens de cone morse com espigas |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 100 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Tamanho MK | MK 4 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 170 mm / 6.7" |
| L4 [mm] | 141.0 |
| Peso [kg] | 3.45 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Para montagem de ferramentas de cone morse com espigas de acordo com DIN 228B.
Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm medido do cone ao cone interno
Grau de balanceamento
G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta