MTTA HSK-A 63 MK2x120
タング付き モールステーパー取付け
N.º de identificação 23000519
MTTA HSK-A 63 MK2x120, ツールホルダー
- タング付き モールステーパー取付け
- シリーズ: タング付き モールステーパー取付け
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- モーステーパー: MK 2
- 突出長さ: 120 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで
- バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
Detalhes técnicos
| Técnica | Alojamientos de cono Morse con espigas |
|---|---|
| Serie | Alojamientos de cono Morse con espigas |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Tamaño MK | MK 2 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 120 mm / 4.7" |
| L4 [mm] | 94.0 |
| Peso [kg] | 1.14 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Para el alojamiento de herramientas con cono Morse mediante espigas conforme a DIN 228B.
Concentricidad
≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta