Módulos individuais NSE mini 90-25
Módulos de fixação
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Módulos de fixação em miniatura para aplicações com aplicação de força leve, como usinagem de alumínio ou plástico ou para uso em dispositivos de medição. Módulos de fixação de ponto zero com acionamento por anel de acionamento e três corrediças de fixação planas com conceito de acionamento patenteado.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Sistema modular SCHUNK
Inúmeras combinações de dispositivos de fixação padrão para adequar-se a todos os diferentes tipos de máquinas - Design de baixa altura
Expande a área de trabalho da sua máquina - Todos os módulos pneumáticos podem ser operados a uma pressão do sistema de 6 bar
Não são necessários intensificadores de pressão adicionais - Posicionamento via cone
Processo de união muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm - Sistema de duplo curso patenteado para forças de tração mais altas
Portanto, fixação extremamente rígida sem vibrações - Bloqueio auto-retido e ajustado à forma
A força total de tração é mantida mesmo em caso de queda de pressão - Design de aço inoxidável livre de corrosão
Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo - Turbo integrado por padrão
Força de tração aumentada em até 300% para o uso ideal do desempenho da máquina e, portanto, alta eficiência - Um tamanho de pino de fixação consistente para todos os minimódulos NSE
Sem perigo de confusão ou operação incorreta - Monitoramento integrado de slides
Pode ser usado em aplicações automatizadas
Opções e informações especiais
- Força combinada com formato compacto - módulos de fixação em miniatura vedados com força de tração significativamente maior com passos pequenos
O VERO-S NSE mini 90-25 foi desenvolvido para fechar a lacuna em termos de força de tração entre o NSE mini 90 e o NSE3. Devido à cinemática de acionamento via pistão, o módulo de palete de troca rápida atinge forças de tração ainda maiores com uma pequena bitola constante de 100 mm. Este módulo também é hermeticamente selado pelas duas corrediças de fixação redondas. As altas forças de tração tornam este módulo muito adequado para fresamento leve e também é usado no carregamento automatizado de máquinas.