KSX-E 125-430-CI IOL
Morsa de fixação de 5 eixos
N.º de identificação 1601447
Morsa eletromecânica de ação simples, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Controle via IO-Link
- Força de fixação continuamente programável
- Curso de fixação continuamente programável
- Pré-posicionamento da castanha
- Transferência pneumática de mídia para o mordente do sistema
- Interface IO-Link: Conexão de cabo fixo
- Dimensões: 125 x 520 x 150 mm
- Curso de fixação básico: 120 mm
- Força de fixação: 6 - 40 kN
- Unidade de comando de tensão operacional: 24 V DC
- Atuador de tensão operacional: 48 V DC
- Peso: 32 kg
Detalhes técnicos
| クランピングバイスの幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 最小把持力 [kN] | 6.0 |
| 最大把持力 [kN] | 40.0 |
| 作動電圧制御装置 [V DC] | 24.0 |
| 作動電圧アクチュエータ [V DC] | 48.0 |
| 基本的なクランプストローク [mm] | 120.0 |
| 重量 [kg] | 32.0 |
納品内容
バイス、取扱説明書; システムジョーなし、機械制御への統合のための接続ケーブルなし
プログラミング可能な把持力
把持力はソフトウェアによって無段階で調整でき、チャックジョー 1 本あたり 6 kN から 40 kN の範囲で設定可能です。
ジョーの事前位置決めとプログラム可能なクランプストローク
ジョーはワークサイズに応じて事前に位置決めすることができ、自動荷積み工程でのクランプストロークとクランプ時間を最小限に抑えることができます。
空気圧によるシステムジョーへの媒体搬送
動圧によるワーク接触制御、またはクランプ面のクリーニングの場合 システムジョーは、お客様が適宜ご用意いただく必要があります。
クランプ範囲
5 ~ 420 mm の全クランプ範囲を網羅するには、対応するドローバー拡張部でバイスを延長する必要があります(アクセサリーを参照)。