ROTA-S plus 2.0
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
Mandrin à serrage flexible avec système de changement rapide de mors pour changement de mors en 60 secondes.
Description
利点と特長
- 便利なジョークイック・チェンジシステム
セットアップ時間とコストを最小化 - 大径貫通穴
あらゆる標準パイプ径の加工 - ウェッジバーシステムが高効率をサポート
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - ジョークイックチェンジの高い繰り返し精度
加工済みジョーの再ボーリング加工不要 - 目視確認可能な安全装置
高い操作安全性 - 最適な潤滑システム
高い把持力を一貫して実現 - モジュラー式芯出しスリーブシステム
新たなクランプ要件への最適な対応を可能にする交換可能な芯出しスリーブ - 卓越した把持力 / トルク比
機械性能の完全利用 - 傾斜セレーションベースジョー SFG
ROTA-S plus および「F」システム (Forkardt) に対応 - 人間工学に基づいた、軽量・安全スパナレンチ
簡単な操作を保証 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
高い振れ精度とジョー交換の繰り返し精度
オプション、その他
- 傾斜した鋸歯ベースジョーインターフェースを備えたジョークイック・チェンジチャック
ROTA-S plus 2.0 手動旋盤チャックはさまざまなクランプ用途に対応する高効率の動力旋盤チャックです。これは 2 ジョーおよび 3 ジョー・チャックとして利用可能です。非常に高度な効率を持つ旋盤で、安定したクランピングと持続的な高いクランピング力に対応します。優れた把持力速度比が機械出力を完璧に引き出し、生産の効率を高めます。 - 手動旋盤チャック ROTA-Gplus 2.0 のジョーツールチェンジシステムは、セットアップコストを大幅に削減することができ、セットアップのプロセスは 60 秒未満で完了します。ツールチェンジシステムにより、ジョーの再ボーリングの必要がなくなりました。