arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO WZS

TENDO WZS

Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Porta-ferramentas de expansão hidráulica com acionamento manual e sistema de fixação fechado para retificação de ferramentas de alta precisão e economia.

Ventajas y beneficios

  • Contorno perturbante optimizado
    Una reducción de los contornos de interferencia del 30 % al 40 % en comparación con los portaherramientas hidráulicos anteriores conlleva una interferencia notablemente mejorada entre la muela abrasiva y el portaherramientas
  • Profundidad de sujeción extremadamente grande
    Las herramientas especiales con vástagos de grandes longitudes pueden fijarse hasta con una profundidad de 95 mm.
  • Alto nivel de flexibilidad
    Sujeciones de diferentes diámetros debido al uso de manguitos intermedios ranurados o refrigerantes
  • Repetibilidad permanente de < 0,003 mm, medida en el vástago de la herramienta
    Fiabilidad de proceso, así como mejor calidad de superficie y precisión de forma gracias a un corte uniforme
  • Precisión concéntrica permanente de los filos de corte.
    Mejor gestión de virutas, corte más uniforme y vida útil mejorada de forma significativa, así como velocidad de corte y de alimentación aumentadas
  • Elevadas fuerzas de sujeción
    La sujeción segura de las herramientas incluso con profundidades de sujeción cortas o cuando existe una alta interferencia entre la muela abrasiva y el portaherramientas está asegurada.
  • Excelente amortiguación de las vibraciones
    Sin microexplosiones, superficies de la pieza óptimas, protección del husillo de máquina, aumento de la vida útil de la herramienta que genera una reducción de costes
  • Cambio de herramientas en solo unos segundos, con precisión micrométrica y sin dispositivos periféricos
    Ahorro de tiempo gracias al menor tiempo de ajuste y la ausencia de costos de inversión y de energía de los dispositivos adicionales de sujeción.
  • Preajuste longitudinal preciso
    Ajuste de la longitud en el rango de 0,01 mm de precisión, con un recorrido de ajuste de 10 mm
  • Compatibilidad completa
    Combinable a la perfección, con prolongadores TENDO SVL y TRIBOS SVL