SGBB-B 160-108-49
Monoblokové čelisti
IDnr. 430166
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Monobloková čelist, pohyblivá
- Rozhraní 1: W-160
- Vhodné pro: KSG 160
- Rozměry: 160 x 108 x 49 mm
- Vlastní hmotnost: 5.9 kg
Technische gegevens
| Šířka [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 108.0 |
| Výška [mm] | 49.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí