SGBB-F 125-88-39
Blockbacken
N.º de identificação 430085
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Blockbacke fest
- Schnittstelle 1: W-125-1
- Passend zu: KSG 125
- Abmessungen: 125 x 88 x 39 mm
- Gewicht: 3.1 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 88.0 |
| Altura [mm] | 39.0 |
| Peso [kg] | 3.1 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação; sem castanhas de sobrepor