SGBB-F 80-40-28
Castanhas de monobloco
ID 1349855
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha monobloco, fixa
- Interface 1: W-80-1
- Adequado para: KSC-F 80-214
- Dimensões: 80 x 40 x 28 mm
- Peso: 0.7 kg
Technical details
| Breite [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 40.0 |
| Höhe [mm] | 28.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.7 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben