arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MG10 Illustrazione simile

MG10

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 422950

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Gaussmetro manuale
  • Per determinare il magnetismo residuo nel pezzo dopo la lavorazione.
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 75 x 60 x 25 mm
  • Tensione: 9 V
  • Peso: 0.2 kg
Lunghezza [mm] 75.0
Larghezza [mm] 60.0
Altezza [mm] 25.0
Tensione di alimentazione [V] 9.0
Peso [kg] 0.2