arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
HSV-12-3/2

HSV-12-3/2

Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão

N.º de identificação 1487798

Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão

Características do produto:
  • Válvula de corrediça manual
  • Válvula de controle direcional de 3/2 vias
  • Adequado para kit de conexão de vácuo VAS VC-SMPL G1/2-IG
Dados técnicos:
  • Diâmetro nominal (DN): 12 mm
  • Fio: G1/4"-IG
  • Faixa de pressão: -0.95 - 10 bar
Nennweite [mm] 12.0
Gewinde G1/4"-IG
Min. Betriebsdruck [bar] -0.95
Max. Betriebsdruck [bar] 10.0

Lieferumfang
Handschiebeventil