arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-BL20 100x50 Abbildung ähnlich

MSC-BL20 100x50

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 422101

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 적층 블록
  • 밀링 윤곽 및 특수 형태용.
  • 기술: 평행 폴
기술 데이터:
  • 치수: 100 x 50 x 40 mm
  • 폴 피치: 3 mm + 1,5 mm
  • 중량: 3 kg
길이 [mm] 100.0
폭 [mm] 50.0
높이 [mm] 40.0
최대 높이 [mm] 16.0
중량 [kg] 3.0