arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
VBB-5 1xIL-3x4P Ilustração semelhante

VBB-5 1xIL-3x4P

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

ID 420699

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2025-06-30
  • Substituído por: 1601412
Características do produto:
  • Caixa de conexão 3 x 4 pinos para no máximo três placas de fixação magnética
  • Para instalar entre a unidade de comando KEH plus e a mesa magnética
  • Para controlar até três placas magnéticas
  • Com uma manta de metal e plástico para proteção contra aparas quentes
Dados técnicos:
  • Comprimento do cabo: 5 m
  • Peso: 9 kg
Comprimento do cabo [m] 5.0
Peso [kg] 9.0

Escopo de fornecimento
Caixa de conexão, cabo, plugue, manual de operação