VBB-5 1xIL-4x4P
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
N.º de identificação 420700
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2025-06-30
- Substituído por: 1601413
- Caixa de conexão 4 x 4 pinos para no máximo quatro placas de fixação magnética
- Para instalar entre a unidade de comando KEH plus e a mesa magnética
- Para controlar até quatro placas magnéticas
- Com uma manta de metal e plástico para proteção contra aparas quentes
- Comprimento do cabo: 5 m
- Peso: 11 kg
技术细节
| Comprimento do cabo [m] | 5.0 |
|---|---|
| Peso [kg] | 11.0 |
Escopo de fornecimento
Caixa de conexão, cabo, plugue, manual de operação