arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FFV Z155-D4 Illustration similaire

FFV Z155-D4

Plaque interface standard

N.º de identificação 836210

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque de réduction
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
  • Côté mandrin: Z155
  • Côté machine: ISO 702-2 Nr. 4
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 180 mm
  • Cercle de pas de broche: 82.6 mm
  • Hauteur: 30 mm
  • Perçage: 61 mm
  • Poids: 4.2 kg
Côté mandrin Z155
Côté machine ISO 702-2 Nr. 4
Cercle de pas de mandrin [mm] 180.0
Cercle de pas de broche [mm] 82.6
Hauteur [mm] 30.0
Perçage [mm] 61.0
Poids [kg] 4.2

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation