arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z155-A6 Ilustração semelhante

FFV Z155-A6

Placa adaptadora padrão

Ident.-Nr. 836012

Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora de redução
  • Para placas de torno acionadas pneumaticamente
  • Lado da placa: Z155
  • Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 6
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 180 mm
  • Círculo de passo do fuso: 133.4 mm
  • Altura: 36 mm
  • Furo de passagem: 103.2 mm
  • Peso: 3.9 kg
Futterseite Z155
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 6
Teilkreis Futter [mm] 180.0
Teilkreis Spindel [mm] 133.4
Höhe [mm] 36.0
Durchlass [mm] 103.2
Gewicht [kg] 3.9

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben