arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

In qualità di produttore esperto di bloccaggio utensili e attrezzature, tecnologia di presa e tecnologia di automazione, sappiamo che i requisiti del settore delle scienze della vita non possono essere paragonati a quelli di nessun altro settore. Presa priva di residui, altamente sensibile, resistenza alla corrosione e idoneità alla camera bianca sono solo alcune delle numerose caratteristiche standard richieste, e per ottimi motivi. SCHUNK si concentra sui comparti della tecnologia medica, dell'automazione di laboratorio e dell'industria farmaceutica. Oltre a flessibilità e precisione, in tutti e tre i settori è richiesta un'assoluta sicurezza di processo. L'affidabilità e la competenza applicativa necessarie a tale scopo si traducono nel portafoglio di prodotti e servizi di SCHUNK.

Contattaci per una consulenza senza impegno all'indirizzo lifescience@de.schunk.com oppure telefonicamente al numero +49-7133-103-3490

Settori industriali

Tecnologia medica – Processi affidabili per la produzione di tecnologia medica

Nel segmento della tecnologia medica, miglioriamo macchine e sistemi con i componenti e le soluzioni necessari per la produzione di dispositivi medici e materiali di consumo con bloccaggio utensili e attrezzature, tecnologia di presa e tecnologia di automazione altamente efficienti. SCHUNK soddisfa in modo affidabile i rigidi requisiti in materia di lubrificanti, robustezza e durata nel settore della tecnologia medica.

  • Robustezza
    I clienti SCHUNK sono piacevolmente colpiti dall'estrema qualità e durata dei prodotti
  • Affidabilità nel processo
    I nostri prodotti sono una garanzia per processi di produzione senza errori
  • Tecnologia dei sensori avanzata
    Il monitoraggio dei sensori rileva la posizione delle ganasce superiori e controlla la presenza del pezzo

Automazione di laboratorio – Processi di laboratori efficienti e affidabili

Al cuore di molti laboratori vi sono procedure sistematicamente ricorrenti. Al settore dell'automazione di laboratorio, SCHUNK fornisce i componenti più appropriati. Nei laboratori, quotidianamente è necessario gestire la presa e lo spostamento dei reagenti e dei portacampioni per le apparecchiature di misurazione e analisi. A tale scopo, offriamo sistemi di presa e automazione compatti e facilmente combinabili.

  • Flessibilità
    La vasta esperienza nelle applicazioni consente di adattare i prodotti alle diverse esigenze
  • Presa delicata
    Pinze e metodi intelligenti per un mantenimento affidabile della forza di presa garantiscono la massima sicurezza di processo
  • Lubrificanti da laboratorio
    Nei laboratori e negli ambienti farmaceutici utilizziamo grassi certificati H1

Farmaceutico – Elevate prestazioni per camere bianche

La purezza e la qualità hanno sempre la massima priorità nella produzione di prodotti farmaceutici come compresse, polveri, creme e liquidi. I sistemi di automazione affidabili e ad alte prestazioni di SCHUNK sono ideali a questo scopo. Garantiscono processi trasparenti, privi di errori e strutturati, massima efficienza, sicurezza di processo e convenienza economica.

  • Design igienico
    In SCHUNK, materiali e forme soddisfano i requisiti di una produzione igienica. Le speciali superfici dei prodotti sono resistenti a detergenti aggressivi come il VHP
  • Certificazione per camera bianca
    I prodotti SCHUNK sono certificati ISO 14644 per l'uso in camere bianche e l'azienda si impegna a rispettare le linee guida GMP internazionali
  • Sicurezza a contatto con i prodotti farmaceutici
    Utilizziamo lubrificanti conformi H1 e i materiali indicati dalla FDA

Casi di applicazione

Manipolazione e preparazione automatizzate di prodotti farmaceutici

Le pinze SCHUNK gestiscono in modo affidabile vari contenitori come siringhe, fiale di vetro o sacche IV durante le diverse fasi del processo. A seconda delle esigenze e del compito, il robot cambia in modo flessibile lo strumento appropriato.

Microlavorazione per il settore della tecnica medicale

Per poter lavorare con precisione zone difficilmente accessibili è possibile combinare i mandrini poligonali TRIBOS con una prolunga TRIBOS-SVL Mini. La precisione della microlavorazione non viene compromessa. Il sistema TRIBOS permette una truciolatura precisa a elevati regimi di giri. Il cambio utensili avviene rapidamente e in modo da garantire la sicurezza del processo.

Manipolazione e tenuta sicure delle provette per il prelievo di sangue

Durante il prelievo automatizzato del campione, la pinza elettrica SCHUNK EGP per piccoli componenti preleva e centra la provetta per la raccolta del sangue. La pinza trattiene in modo affidabile e sicuro il delicato tubo di plastica durante l'apertura del tappo a vite.

Misurazione esatta della forza nel campo della riabilitazione

I sensori FT di SCHUNK sono utilizzati nei pedali dei robot per la riabilitazione. A seconda della forza del paziente, sono possibili sovraccarichi a breve termine, poiché il sensore ha un design robusto. I sensori presentano bassa risoluzione di misurazione pari a 0,1 N in combinazione con un'incertezza di misurazione di solo il 2%.

Prodotti SCHUNK per life science

CoLab

Componenti high-tech SCHUNK.

I prodotti SCHUNK soddisfano gli elevati requisiti di qualità e affidabilità richiesti per la produzione. Inoltre, la gamma specifica life science si adattano bene a qualsiasi prodotto del settore.

Vieni a scoprire Life Science

Nei prossimi tre mesi, l'esposizione temporanea nel nostro centro applicativo per la robotica CoLab
proporrà interessanti tendenze e applicazioni innovative della gamma Life Science
. L'area espositiva offre l'opportunità di sperimentare una varietà
di applicazioni e testarle per le proprie attività.

Desideri supporto da SCHUNK per la realizzazione del tuo progetto?

Saremo lieti di aiutarti a testare la vostra applicazione

Nel CoLab, il centro applicativo SCHUNK, possiamo testare la tua applicazione per il settore delle scienze della vita. Ti supportiamo con studi di fattibilità del tuo pezzo, analisi di processo e dimostrazioni. In questo modo possiamo ridurre al minimo i rischi e risparmiare tempo durante la messa in funzione. Contatta subito il tuo referente SCHUNK di zona per discutere e sviluppare insieme l'applicazione.