HLM
Modulo di sollevamento
Questo è un prodotto SCHUNK Classic.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Modulo di corsa con lunghezza ottimizzata, con azionamento pneumatico e guide a rulli incrociati precaricate senza gioco
Descrizione
Vorteile – Ihr Nutzen
- Führungsprinzip Kreuzrollen und solide Konstruktion
garantieren hohe Lastaufnahmen und Endlagengenauigkeiten in allen Einbaulagen - Vorgespannte Kreuzrollenführungen
dadurch absolut spielfrei - Hohe Tragzahlen
in allen Lastrichtungen - Standardisierte Befestigungsbohrungen und Anschlussmaße identisch zur LM-Baureihe
für vielfältige Kombinationen mit anderen Bausteinen aus dem Montagebaukasten - Stoßdämpfer und Näherungsschalter integriert in die Projektionsflächen
für vibrationsfreie Bewegungen und Endlagenabfrage - Absenksperre durch Klemmpatrone realisiert
für Sicherheit bei Notstopps
Optionen und spezielle Informationen
- Version Absenksperre
verhindert das Herabfallen des Aufbaus bei plötzlichem Energieverlust. Dieses Modul ist mit vielen Bausteinen aus dem Systembaukasten standardmäßig kombinierbar. Wir unterstützen Sie gerne. - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der Norm EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden. NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar. Komponenten wie beispielsweise Wälzlager, Linearführungen oder Stoßdämpfer sind nicht mit lebensmittelkonformen Schmierstoffen versehen.