arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Attacchi Whistle Notch

Sistemi portautensili meccanici

Con gli attacchi Whistle Notch si possono serrare in modo sicuro gli utensili con superficie di serraggio laterale sul gambo cilindrico. Una volta stretta la vite di serraggio, l'utensile non può ruotare o sfilarsi. Il montaggio è adatto per utensili con gambi cilindrici conformi alla norma ISO 1835E e della norma ISO 6535E. La vite di serraggio e la vite di regolazione longitudinale sono comprese nella fornitura.
Fixations Whistle-Notch

Fixations Whistle-Notch

Les fixations Whistle-Notch permettent de serrer en toute fiabilité des outils présentant une surface de serrage latérale au niveau de la queue cylindrique. Grâce à la vis de serrage du montage, l'outil ne peut pas tourner ni sortir. La fixation est adaptée pour le serrage d’outils à queue cylindrique conformément aux normes DIN 1835E et DIN 6535E. La vis de serrage et la vis de réglage de longueur sont incluses dans la livraison.
Afficher la série
23000288
HSK-A 63 
6 mm 
80 mm / 3.1" 
23000334
HSK-A 63 
8 mm 
80 mm / 3.1" 
23001975
HSK-A 63 
10 mm 
80 mm / 3.1" 
23001976
HSK-A 63 
12 mm 
90 mm / 3.5" 
23001977
HSK-A 63 
14 mm 
90 mm / 3.5" 
23001978
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23001979
HSK-A 63 
18 mm 
100 mm / 3.9" 
23001980
HSK-A 63 
20 mm 
100 mm / 3.9" 
23001981
HSK-A 63 
25 mm 
110 mm / 4.3" 
23001982
HSK-A 63 
32 mm 
110 mm / 4.3"