arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Mandrini portafrese combinati

Mandrini portafrese combinati

Adaptadores combinados de fresas universales
La combinación de portafresas es un portaherramientas estacionario mecánico para una sujeción rápida de fresas con una ranura longitudinal o transversal. El tornillo de apriete y la llave están incluidos en el volumen de entrega.
Tutti i filtri
57 risultati
263610
HSK-A 63 
16 mm 
60 mm / 2.4" 
263611
HSK-A 63 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
263612
HSK-A 63 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263613
HSK-A 63 
32 mm 
60 mm / 2.4" 
263614
HSK-A 63 
40 mm 
70 mm / 2.8" 
23000077
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23000078
HSK-A 63 
22 mm 
100 mm / 3.9" 
23000079
HSK-A 63 
27 mm 
100 mm / 3.9" 
23000080
HSK-A 63 
32 mm 
100 mm / 3.9" 
23000082
HSK-A 63 
16 mm 
160 mm / 6.3"