arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ Vergelijkbare illustratie

WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ

Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder

ID 207589

Disponibile in magazzino
WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
  • Met bajonetsluiting
  • Klemdiameter: 7 mm
  • Lengte: 59 mm
Technologie Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
Reeksen WZS GZB-bajonet
Scheidingvlak met de gereedschaphouder WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
Klemdiameter D1 7 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
Gewicht [kg] 0.1

Variant
Met bajonetsluiting

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar