arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MSC-BL30 500x85 Illustrazione simile

MSC-BL30 500x85

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

IDnr. 422091

Levertijd op aanvraag
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Blocco laminato
  • Per fresatura di profili e forme speciali.
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 500 x 85 x 50 mm
  • Passo polare: 3 mm + 1,5 mm
  • Peso: 18 kg
Lunghezza [mm] 500.0
Larghezza [mm] 85.0
Altezza [mm] 50.0
Peso [kg] 18.0