EMH
Magnetgreifer
Elektro-Permanentmagnet Greifer zur energieeffizienten Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken mit integrierter Elektronik und Rückmeldungsfunktion
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- Forces de maintien élevées dans un espace minimal
pour la manipulation fiable des pièces dans des installations compactes - Électroniques intégrées
Conception compacte, car aucun contrôleur supplémentaire n'est nécessaire - Faible poids
pour une dynamique élevée dans des applications exigeantes - Force de maintien fiable
pour un processus fiable, également dans les situations d'arrêt d'urgence - La force de préhension peut être ajustée sur quatre niveaux
assure la préhension de diverses pièces (variantes RP et MP uniquement) - Contrôle via alimentation 24 V
économise de l'énergie est simplifie le raccordement et le câblage - Accessibilité de la pièce depuis 5 côtés sans contours de collision
grâce à des doigts de pince inutiles - Réponse sur l'état de magnétisation et la présence de la pièce
gagne du temps et simplifie la programmation - Variantes pour exigences particulières :
EMH-MP et EMH-DP
Options et informations particulières
- Extension des pôles
L'utilisation d'extensions de pôle modifie le flux magnétique et peut affecter la force de préhension. Les extensions de pôle affectent également la détection de pièce. Les pièces ne peuvent plus être détectées. - Echauffement
Chaque activation augmente la température interne du produit. Une température trop importante réduit les caractéristiques magnétiques et peut détruire le produit. Le nombre d'activations par minute doit être ajustée de manière à ce que la température maximale admissible du produit ne soit pas atteinte. - Dépendance matière
Le produit est conçu pour saisir presque tous les matériaux ferromagnétiques. La force dépend, entre autres, de la matière de la pièce manipulée. En conséquence, avec certains matériaux ferromagnétiques, une réduction de la force nominale est possible. - Efficacité suivant matière
Acier conventionnel (Fe 360) 100 %, acier brut ferromagnétique (10-C15) 90 %, outil, acier de cémentation et acier profilé 70 - 80 %, acier inoxydable magnétique 65 %, fonte 50 % - Mesure du champ magnétique
En raison de la sécurité et des risques liès aux champs électromagnétiques, l'EMH a été soumis à une mesure du champ magnétique. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.